Morsetto a ginocchiera - tensione - base con flangia, gancio a J, GH-451 / GH-451-SS

Morsetto a ginocchiera - tensione - base con flangia, gancio a J, GH-451 / GH-451-SS
  • In Offerta
Tension toggle clamp. Maximum clamping pressure: 1700N. Iron or stainless steel main bodies available. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GH-451
GH-451-SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo

15.33 €

4.60 €

1 Stesso giorno

Stock

EN 1.0038 Equiv.

56.01 €

1 5 giorni Acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A tensione Forza di serraggio(N) 1700 Metodo di fissaggio Base con flangia
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 1400–1999

Supporto tecnico