Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SMC-40 |
SMC-50 |
SMC-65 |
SMC-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale flangia tubo | Lato di controllo, misura nominale flangia tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|
448.06 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
527.15 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
632.58 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | ||
724.83 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) |
Loading...
Tipo | Tipo Smolensky | Liquido applicabile | Acqua | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | FC | Lato mandata, tipo di collegamento | Flange FF | Lato di controllo, tipo di attacco | Flangia FF |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 0.98 |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo
Lato di controllo, misura nominale flangia tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali