Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TOUGHLEX-20 |
TOUGHLEX-25 |
TOUGHLEX-32 |
TOUGHLEX-40 |
TOUGHLEX-50 |
TOUGHLEX-65 |
TOUGHLEX-80 |
TOUGHLEX-100 |
TOUGHLEX-125 |
TOUGHLEX-150 |
TOUGHLEX-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|
106.63 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | ||
106.63 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | ||
119.56 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
122.79 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
138.94 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | ||
168.02 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
187.41 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | ||
252.04 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | ||
336.05 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | ||
452.38 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | ||
620.40 € | 1 | 8 giorni | 8B(200A) |
Loading...
Tipo raccordo | Giunto in gomma | Fluidi applicabili | Acqua | Tipi di parti di collegamento | Flangia JIS 10K |
---|---|---|---|---|---|
Materiali parti a contatto liquido | EPDM (SK10) | Materiale parti di collegamento | EN 1.0038 Equiv. | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali