King Flex 20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KINGFLX20-40
KINGFLX20-50
KINGFLX20-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

254.14 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)

250.71 €

1 8 giorni 2B(50A)

475.20 €

1 8 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Giunto in gomma Fluidi applicabili Acqua Tipi di parti di collegamento Flangia JIS 20K
Materiali parti a contatto liquido EPDM (SK10) Materiale parti di collegamento EN 1.0038 Equiv. Massima pressione di esercizio(MPa) 2.5

Supporto tecnico