Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FLX-20X140 |
FLX-25X140 |
FLX-32X150 |
FLX-40X150 |
FLX-50X150 |
FLX-65X150 |
FLX-80X150 |
FLX-100X150 |
FLX-150X150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | Massima pressione di esercizio (MPa) | Dimensione corpo L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160.53 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 0.5 | 140 | ||
166.49 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 0.5 | 140 | ||
106.19 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 0.5 | 150 | ||
106.99 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 0.5 | 150 | ||
90.67 € | 1 | 29 giorni | 2B(50A) | 0.5 | 150 | ||
108.80 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 0.5 | 150 | ||
121.99 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 0.5 | 150 | ||
158.00 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 0.5 | 150 | ||
271.19 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | 0.25 | 150 |
Loading...
Tipo raccordo | Giunto in gomma | Fluidi applicabili | Acqua | Tipi di parti di collegamento | Flangia JIS 10K |
---|---|---|---|---|---|
Materiali parti a contatto liquido | EPDM (SK10) | Materiale parti di collegamento | EN-JS 1040 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Massima pressione di esercizio(MPa)
Dimensione corpo L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali