Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
PJ-20 |
PJ-25 |
PJ-32 |
PJ-40 |
PJ-50 |
PJ-65 |
PJ-80 |
PJ-100 |
PJ-125 |
PJ-150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Diametro nominale |
---|---|---|---|---|
127.55 € | 8 giorni | 3/4B(20A) | ||
137.10 € | 8 giorni | 1B(25A) | ||
162.62 € | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
165.80 € | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
191.31 € | 8 giorni | 2B(50A) | ||
234.03 € | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
272.29 € | 8 giorni | 3B(80A) | ||
350.73 € | 8 giorni | 4B(100A) | ||
446.39 € | 9 giorni | 5B(125A) | ||
542.04 € | 9 giorni | 6B(150A) |
Loading...
Tipo raccordo | Giunto in gomma | Fluidi applicabili | Acqua | Tipi di parti di collegamento | Flangia JIS 10K |
---|---|---|---|---|---|
Materiali parti a contatto liquido | EPDM (SK10) | Materiale parti di collegamento | EN 1.0038 Equiv. | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.