• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordi per tubi - Attacco - Senza placcatura

Raccordi per tubi - Attacco - Senza placcatura

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Unplated pipe fitting socket manufactured by Teikoku Metals Co., Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: cast iron
· Working fluid: water, air, steam, gas, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-6
BS-8
BS-10
BS-15
BS-20
BS-25
BS-32
BS-40
BS-50
BS-65
BS-80
BS-100
BS-125
BS-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1

4.37 €

15 giorni 1/8B(6A)

4.37 €

15 giorni 1/4B(8A)

4.37 €

15 giorni 3/8B(10A)

3.97 €

15 giorni 1/2B(15A)

4.24 €

15 giorni 3/4B(20A)

4.78 €

15 giorni 1B(25A)

5.46 €

15 giorni 1 1/4B(32A)

6.28 €

15 giorni 1 1/2B(40A)

7.92 €

15 giorni 2B(50A)

13.09 €

15 giorni 2 1/2B(65A)

18.14 €

15 giorni 3B(80A)

28.22 €

15 giorni 4B(100A)

50.83 €

15 giorni 5B(125A)

68.82 €

15 giorni 6B(150A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico