Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, a croce

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304X-8
304X-10
304X-15
304X-25
304X-32
304X-40
304X-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

22.21 €

1 8 giorni 1/4B(8A)

22.83 €

1 8 giorni 3/8B(10A)

24.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1/2B(15A)

52.82 €

1 8 giorni 1B(25A)

76.05 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

89.11 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)

93.67 €

1 8 giorni 2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A croce
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Senza limitazioni produttore
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico