Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
304SL-8 |
304SL-10 |
304SL-15 |
304SL-20 |
304SL-25 |
304SL-32 |
304SL-40 |
304SL-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.19 € | 1 | 5 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
10.55 € | 1 | 5 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | ||
14.18 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
18.38 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
25.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | |
37.24 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
47.21 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
73.19 € | 1 | 21 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Raccordo a gomito maschio/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Liquido applicabile | Senza limitazioni produttore | Trattamento superficie | NA | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali