Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304TL-6
304TL-10
304TL-15
304TL-20
304TL-25
304TL-32
304TL-40
304TL-50
304TL-65
304TL-80
304TL-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

8.85 €

1 8 giorni 1/8B(6A)

9.46 €

1 Disponibile 5 giorni 3/8B(10A)

10.49 €

1 5 giorni 1/2B(15A)

15.36 €

1 Disponibile 5 giorni 3/4B(20A)

21.97 €

1 Disponibile 5 giorni 1B(25A)

34.22 €

1 19 giorni 1 1/4B(32A)

40.90 €

1 5 giorni 1 1/2B(40A)

61.97 €

1 8 giorni 2B(50A)

98.99 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)

139.27 €

1 8 giorni 3B(80A)

268.75 €

1 8 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Senza limitazioni produttore
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico