Raccordo per tubi filettato in acciaio inox, attacco conico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304PTS-6
304PTS-8
304PTS-10
304PTS-15
304PTS-20
304PTS-32
304PTS-40
304PTS-50
304PTS-65
304PTS-80
304PTS-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

6.32 €

1 5 giorni 1/8B(6A)

6.46 €

1 5 giorni 1/4B(8A)

6.50 €

1 5 giorni 3/8B(10A)

9.90 €

1 5 giorni 1/2B(15A)

14.19 €

1 Disponibile 5 giorni 3/4B(20A)

27.51 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

31.28 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)

44.38 €

1 8 giorni 2B(50A)

84.11 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)

83.90 €

1 8 giorni 3B(80A)

141.70 €

1 8 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Senza limitazioni produttore
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico