Raccordo per tubi filettato in acciaio inox, semigiunto conico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304HPTS-8
304HPTS-10
304HPTS-15
304HPTS-20
304HPTS-25
304HPTS-32
304HPTS-40
304HPTS-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

5.09 €

1 5 giorni 1/4B(8A)

5.65 €

1 5 giorni 3/8B(10A)

7.84 €

1 5 giorni 1/2B(15A)

11.14 €

1 5 giorni 3/4B(20A)

13.57 €

1 5 giorni 1B(25A)

22.44 €

1 Disponibile 5 giorni 1 1/4B(32A)

24.26 €

1 5 giorni 1 1/2B(40A)

33.89 €

1 Disponibile 5 giorni 2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Senza limitazioni produttore
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico