Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | |
4.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | |
4.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/8B(6A) | |
4.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | |
4.76 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | ||
7.33 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | ||
7.17 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
12.03 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1/4B(8A) | ||
11.90 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 3/8B(10A) | ||
11.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | |
11.38 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
18.10 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | ||
17.72 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
17.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | |
23.79 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | ||
23.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | |
22.81 € | 1 | 14 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
21.80 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
34.38 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 3/4B(20A) | ||
33.72 € | 1 | 5 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
32.60 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
31.87 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
62.82 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | ||
64.21 € | 1 | 5 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | ||
95.02 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 1 1/2B(40A) | ||
89.79 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 2B(50A) | ||
87.58 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Boccola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Liquido applicabile | Senza limitazioni produttore | Trattamento superficie | NA | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali