Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
304U-6 |
304U-8 |
304U-10 |
304U-15 |
304U-20 |
304U-25 |
304U-32 |
304U-40 |
304U-50 |
304U-65 |
304U-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
18.77 € | 1 | 8 giorni | 1/8B(6A) | ||
19.03 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | ||
19.30 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | ||
21.20 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | ||
28.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3/4B(20A) | |
36.60 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | ||
51.62 € | 1 | 5 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
65.47 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
91.86 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | ||
114.51 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
165.92 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Raccordo femmina/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Liquido applicabile | Senza limitazioni produttore |
Trattamento superficie | NA | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali