Raccordo per tubi filettato in acciaio inox, attacco di riduzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304RS-8X6
304RS-10X6
304RS-10X8
304RS-15X8
304RS-15X10
304RS-20X10
304RS-20X15
304RS-25X15
304RS-25X20
304RS-32X20
304RS-32X25
304RS-40X25
304RS-40X32
304RS-50X25
304RS-50X32
304RS-50X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

7.10 €

1 8 giorni 1/4B(8A)1/8B(6A)

7.19 €

1 8 giorni 3/8B(10A)1/8B(6A)

7.16 €

1 Disponibile 5 giorni 3/8B(10A)1/4B(8A)

10.58 €

1 Disponibile 5 giorni 1/2B(15A)1/4B(8A)

10.58 €

1 Disponibile 5 giorni 1/2B(15A)3/8B(10A)

14.05 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/8B(10A)

14.08 €

1 8 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)

22.13 €

1 8 giorni 1B(25A)1/2B(15A)

22.14 €

1 Disponibile 6 giorni 1B(25A)3/4B(20A)

33.83 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)

33.82 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)

46.81 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)

46.64 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

69.83 €

1 8 giorni 2B(50A)1B(25A)

69.79 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)

69.83 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Liquido applicabile Senza limitazioni produttore Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico