Raccordo per tubi filettato in acciaio inox, raccordi a T con riduttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304RT-8X6
304RT-10X8
304RT-15X8
304RT-15X10
304RT-20X10
304RT-20X15
304RT-25X15
304RT-25X20
304RT-32X20
304RT-32X25
304RT-40X25
304RT-40X32
304RT-50X25
304RT-50X32
304RT-50X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

12.22 €

1 8 giorni 1/4B(8A)1/8B(6A)1/4B(8A)

12.34 €

1 Disponibile 5 giorni 3/8B(10A)1/4B(8A)3/8B(10A)

13.15 €

1 5 giorni 1/2B(15A)1/4B(8A)1/2B(15A)

13.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1/2B(15A)3/8B(10A)1/2B(15A)

19.11 €

1 Disponibile 5 giorni 3/4B(20A)3/8B(10A)3/4B(20A)

19.13 €

1 8 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)3/4B(20A)

28.76 €

1 5 giorni 1B(25A)1/2B(15A)1B(25A)

28.91 €

1 8 giorni 1B(25A)3/4B(20A)1B(25A)

45.47 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)1 1/4B(32A)

45.66 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)1 1/4B(32A)

52.49 €

1 5 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)1 1/2B(40A)

53.14 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)

78.66 €

1 8 giorni 2B(50A)1B(25A)2B(50A)

78.84 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)2B(50A)

79.75 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco A T
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc Liquido applicabile Senza limitazioni produttore Trattamento superficie NA
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico