Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
304STS-8 |
304STS-10 |
304STS-15 |
304STS-20 |
304STS-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
9.15 € | 1 | 5 giorni | 1/4B(8A) | ||
9.31 € | 1 | 5 giorni | 3/8B(10A) | ||
8.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | |
19.06 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | ||
34.24 € | 1 | 12 giorni | 1B(25A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Liquido applicabile | Senza limitazioni produttore |
Trattamento superficie | NA | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali