Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
30445ELS10-15 |
30445ELS10-20 |
30445ELS10-25 |
30445ELS10-32 |
30445ELS10-40 |
30445ELS10-50 |
30445ELS10-65 |
30445ELS10-80 |
30445ELS10-90 |
30445ELS10-100 |
30445ELS10-125 |
30445ELS10-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale | |
---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | ||
6.60 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | ||
4.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1B(25A) | |
8.23 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
9.88 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
14.01 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | ||
20.59 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
27.17 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | ||
78.03 € | 1 | 9 giorni | 3 1/2B(90A) | ||
46.09 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | ||
82.31 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | ||
119.36 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) |
Loading...
Profilo raccordo | Gomito | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Spessore nominale | SCH10S |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali