Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
30445ELS20-15 |
30445ELS20-20 |
30445ELS20-32 |
30445ELS20-40 |
30445ELS20-50 |
30445ELS20-65 |
30445ELS20-80 |
30445ELS20-100 |
30445ELS20-125 |
30445ELS20-150 |
30445ELS20-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale | |
---|---|---|---|---|---|
7.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1/2B(15A) | |
7.72 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3/4B(20A) | |
9.43 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
12.87 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
17.15 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | ||
25.72 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
38.59 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | ||
66.88 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | ||
118.32 € | 1 | 9 giorni | 5B(125A) | ||
120.40 € | 1 | 9 giorni | 6B(150A) | ||
322.85 € | 1 | 9 giorni | 8B(200A) |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Gomito | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Spessore nominale | SCH20S | Liquido applicabile | Acqua |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali