Raccordo di testa per tubi a saldare in acciaio inox, gomito a 90° (corto) SUS304 10S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304ESS10-25
304ESS10-32
304ESS10-40
304ESS10-50
304ESS10-65
304ESS10-80
304ESS10-90
304ESS10-100
304ESS10-125
304ESS10-150
304ESS10-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale

9.57 €

1 11 giorni 1B(25A)

12.17 €

1 11 giorni 1 1/4B(32A)

13.91 €

1 Disponibile 11 giorni 1 1/2B(40A)

20.00 €

1 11 giorni 2B(50A)

31.29 €

1 Disponibile 8 giorni 2 1/2B(65A)

44.34 €

1 8 giorni 3B(80A)

119.50 €

1 8 giorni 3 1/2B(90A)

67.79 €

1 8 giorni 4B(100A)

114.72 €

1 8 giorni 5B(125A)

117.18 €

1 8 giorni 6B(150A)

249.53 €

1 8 giorni 8B(200A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura di testa Profilo raccordo Gomito Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie NA Spessore nominale SCH10S Liquido applicabile Acqua

Supporto tecnico