Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
304ESS20-25 |
304ESS20-32 |
304ESS20-40 |
304ESS20-65 |
304ESS20-80 |
304ESS20-100 |
304ESS20-125 |
304ESS20-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale | |
---|---|---|---|---|---|
12.87 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | ||
14.58 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
16.29 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
42.87 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
59.17 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | ||
97.74 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | ||
124.59 € | 1 | 9 giorni | 5B(125A) | ||
183.29 € | 1 | 9 giorni | 6B(150A) |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Gomito | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Spessore nominale | SCH20S | Liquido applicabile | Acqua |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali