Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
304ELS10-15 |
304ELS10-20 |
304ELS10-25 |
304ELS10-32 |
304ELS10-40 |
304ELS10-50 |
304ELS10-65 |
304ELS10-80 |
304ELS10-90 |
304ELS10-100 |
304ELS10-125 |
304ELS10-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale | |
---|---|---|---|---|---|
7.41 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | ||
7.98 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | ||
9.06 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | ||
11.53 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
14.01 € | 1 | 5 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
20.59 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | ||
34.58 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
47.74 € | 1 | 11 giorni | 3B(80A) | ||
94.91 € | 1 | 8 giorni | 3 1/2B(90A) | ||
77.37 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | ||
94.88 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | ||
132.26 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Gomito | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Spessore nominale | SCH10S | Liquido applicabile | Acqua |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali