Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
304ELS20-15 |
304ELS20-20 |
304ELS20-25 |
304ELS20-32 |
304ELS20-40 |
304ELS20-50 |
304ELS20-65 |
304ELS20-80 |
304ELS20-100 |
304ELS20-125 |
304ELS20-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale | |
---|---|---|---|---|---|
11.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1/2B(15A) | |
11.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3/4B(20A) | |
11.78 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | ||
13.59 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | |
19.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | |
26.25 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | ||
42.55 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
65.19 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | ||
108.64 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | ||
137.24 € | 1 | 9 giorni | 5B(125A) | ||
192.26 € | 1 | 9 giorni | 6B(150A) |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Gomito | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Spessore nominale | SCH20S | Liquido applicabile | Acqua |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali