Raccordo di testa per tubi a saldare in acciaio inox, gomito a 90° [lungo] SUS304 S40

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304ELS40-15
304ELS40-20
304ELS40-25
304ELS40-32
304ELS40-40
304ELS40-50
304ELS40-65
304ELS40-80
304ELS40-100
304ELS40-125
304ELS40-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale

16.31 €

1 9 giorni 1/2B(15A)

16.31 €

1 9 giorni 3/4B(20A)

16.31 €

1 Disponibile 9 giorni 1B(25A)

18.11 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)

21.74 €

1 Disponibile 9 giorni 1 1/2B(40A)

31.68 €

1 Disponibile 9 giorni 2B(50A)

54.33 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)

99.86 €

1 9 giorni 3B(80A)

110.68 €

1 9 giorni 4B(100A)

180.25 €

1 9 giorni 5B(125A)

290.29 €

1 9 giorni 6B(150A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura di testa Profilo raccordo Gomito Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie NA Spessore nominale SCH40 Liquido applicabile Acqua

Supporto tecnico