Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Diam. nominale | Diam. nominale (2° raccordo) |
---|---|---|---|---|---|
8.58 € | Disponibile | 8 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | |
9.16 € | Disponibile | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | |
9.16 € | Disponibile | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | |
12.58 € | Disponibile | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | |
10.30 € | Disponibile | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | |
10.30 € | Disponibile | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | |
15.44 € | Disponibile | 8 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | |
12.58 € | Disponibile | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | |
12.58 € | Disponibile | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | |
16.58 € | Disponibile | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | |
16.58 € | Disponibile | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | |
20.59 € | Disponibile | 8 giorni | 3B(80A) | 1 1/2B(40A) | |
20.59 € | Disponibile | 8 giorni | 3B(80A) | 2B(50A) | |
20.59 € | Disponibile | 8 giorni | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | |
36.60 € | 8 giorni | 4B(100A) | 2B(50A) | ||
30.32 € | 8 giorni | 4B(100A) | 2 1/2B(65A) | ||
30.32 € | 8 giorni | 4B(100A) | 3B(80A) | ||
56.62 € | 8 giorni | 5B(125A) | 3B(80A) | ||
56.62 € | 8 giorni | 5B(125A) | 4B(100A) | ||
73.20 € | 8 giorni | 6B(150A) | 3B(80A) | ||
66.34 € | 8 giorni | 6B(150A) | 4B(100A) | ||
66.34 € | 8 giorni | 6B(150A) | 5B(125A) | ||
88.73 € | 8 giorni | 8B(200A) | 4B(100A) | ||
88.73 € | 8 giorni | 8B(200A) | 5B(125A) | ||
88.73 € | 8 giorni | 8B(200A) | 6B(150A) | ||
195.52 € | 8 giorni | 10B(250A) | 5B(125A) | ||
143.45 € | 8 giorni | 10B(250A) | 6B(150A) | ||
211.04 € | 8 giorni | 12B(300A) | 8B(200A) | ||
211.04 € | 8 giorni | 12B(300A) | 10B(250A) |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Riduttore | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Spessore nominale | SCH10S | Liquido applicabile | Acqua |
MISUMI
Prezzo standard 7.44 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 6.27 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MIE TECHNO
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 16.80 €
Giorni spedizione: 3 giorni
BENKAN
Prezzo standard 3.12 €
Giorni spedizione: 4 giorni
MIE TECHNO
Giorni spedizione: 5 giorni
MIE TECHNO
Giorni spedizione: 6 giorni
IHARA SCIENCE
Prezzo standard 11.09 €
Giorni spedizione: 15 giorni
INOC
Prezzo standard 4.59 €
Giorni spedizione: 4 giorni
INOC
Prezzo standard 14.97 €
Giorni spedizione: 8 giorni
FUJI SPECIAL
Prezzo standard 13.63 €
Giorni spedizione: 4 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.