Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
304CAPS10-15 |
304CAPS10-20 |
304CAPS10-25 |
304CAPS10-32 |
304CAPS10-40 |
304CAPS10-50 |
304CAPS10-65 |
304CAPS10-80 |
304CAPS10-100 |
304CAPS10-125 |
304CAPS10-150 |
304CAPS10-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale | |
---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | ||
13.83 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | ||
14.86 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | ||
16.65 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
16.65 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
21.27 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | ||
26.91 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
33.30 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | ||
48.16 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | ||
75.82 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | ||
101.42 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | ||
132.76 € | 1 | 8 giorni | 8B(200A) |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Tappo | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Spessore nominale | SCH10S | Liquido applicabile | Acqua |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali