Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale | Diam. nominale (2° raccordo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.71 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
10.71 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
10.71 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
11.53 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
11.53 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
16.46 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | ||
13.18 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | ||
13.18 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
13.18 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
18.94 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 3/4B(20A) | ||
18.11 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
18.11 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
18.11 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
28.00 € | 1 | 10 giorni | 2 1/2B(65A) | 1B(25A) | ||
27.17 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/4B(32A) | ||
27.17 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | ||
27.17 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | ||
35.40 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | 1B(25A) | ||
32.10 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | 1 1/2B(40A) | ||
32.10 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | 2B(50A) | ||
32.10 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | ||
46.09 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | 1 1/2B(40A) | ||
44.46 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 2B(50A) | ||
42.81 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 2 1/2B(65A) | ||
42.81 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 3B(80A) | ||
72.44 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | 2 1/2B(65A) | ||
66.68 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | 3B(80A) | ||
66.68 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | 4B(100A) | ||
90.54 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | 3B(80A) | ||
79.85 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | 4B(100A) | ||
79.85 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | 5B(125A) | ||
107.53 € | 1 | 9 giorni | 8B(200A) | 4B(100A) | ||
107.53 € | 1 | 9 giorni | 8B(200A) | 5B(125A) | ||
107.53 € | 1 | 9 giorni | 8B(200A) | 6B(150A) | ||
151.24 € | 1 | 9 giorni | 10B(250A) | 6B(150A) | ||
151.24 € | 1 | 9 giorni | 10B(250A) | 8B(200A) | ||
243.24 € | 1 | 9 giorni | 12B(300A) | 6B(150A) | ||
243.24 € | 1 | 9 giorni | 12B(300A) | 8B(200A) | ||
243.24 € | 1 | 9 giorni | 12B(300A) | 10B(250A) |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Riduttore | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Spessore nominale | SCH10S | Liquido applicabile | Acqua |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Diam. nominale (2° raccordo)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali