Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale | Diam. nominale (2° raccordo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.15 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
17.15 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
17.15 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
18.88 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
18.88 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
20.59 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | ||
20.59 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
20.59 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
27.44 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
27.44 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
27.44 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
37.26 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | ||
39.45 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | ||
49.74 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | 1 1/2B(40A) | ||
49.74 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | 2B(50A) | ||
49.74 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | ||
70.31 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | 2 1/2B(65A) | ||
70.31 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | 3B(80A) | ||
95.24 € | 1 | 9 giorni | 5B(125A) | 2 1/2B(65A) | ||
91.05 € | 1 | 9 giorni | 5B(125A) | 3B(80A) | ||
91.05 € | 1 | 9 giorni | 5B(125A) | 4B(100A) | ||
122.80 € | 1 | 9 giorni | 6B(150A) | 3B(80A) | ||
111.42 € | 1 | 9 giorni | 6B(150A) | 4B(100A) | ||
111.42 € | 1 | 9 giorni | 6B(150A) | 5B(125A) | ||
208.45 € | 1 | 9 giorni | 8B(200A) | 4B(100A) | ||
208.45 € | 1 | 9 giorni | 8B(200A) | 5B(125A) | ||
208.45 € | 1 | 9 giorni | 8B(200A) | 6B(150A) |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Riduttore | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Spessore nominale | SCH40 | Liquido applicabile | Acqua |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Diam. nominale (2° raccordo)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali