Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
304LJS10-15 |
304LJS10-20 |
304LJS10-25 |
304LJS10-32 |
304LJS10-40 |
304LJS10-50 |
304LJS10-65 |
304LJS10-80 |
304LJS10-100 |
304LJS10-125 |
304LJS10-150 |
304LJS10-200 |
304LJS10-250 |
304LJS10-300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale | |
---|---|---|---|---|---|
17.29 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | ||
17.29 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | ||
17.29 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | ||
22.22 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
22.22 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
24.70 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | ||
30.45 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
32.93 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | ||
41.16 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | ||
53.50 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | ||
71.62 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | ||
89.37 € | 1 | 8 giorni | 8B(200A) | ||
119.63 € | 1 | 9 giorni | 10B(250A) | ||
161.59 € | 1 | 9 giorni | 12B(300A) |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Giunto rivestito | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Spessore nominale | SCH10S | Liquido applicabile | Acqua |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali