Giunto rivestito per raccordo di testa per tubi a saldare in acciaio inox SUS304 20S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304LJS20-15
304LJS20-20
304LJS20-25
304LJS20-32
304LJS20-40
304LJS20-50
304LJS20-65
304LJS20-80
304LJS20-100
304LJS20-125
304LJS20-150
304LJS20-200
304LJS20-250
304LJS20-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale

19.92 €

1 9 giorni 1/2B(15A)

19.92 €

1 Disponibile 9 giorni 3/4B(20A)

19.92 €

1 Disponibile 9 giorni 1B(25A)

25.35 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)

26.25 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)

35.31 €

1 9 giorni 2B(50A)

36.21 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)

45.27 €

1 9 giorni 3B(80A)

56.13 €

1 9 giorni 4B(100A)

100.48 €

1 9 giorni 5B(125A)

92.34 €

1 9 giorni 6B(150A)

173.29 €

1 9 giorni 8B(200A)

228.94 €

1 9 giorni 10B(250A)

295.35 €

1 9 giorni 12B(300A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura di testa Profilo raccordo Giunto rivestito Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie NA Spessore nominale SCH20S Liquido applicabile Acqua

Supporto tecnico