Raccordo di testa per tubi a saldare in acciaio inox, a T con riduttore SUS304 10S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304RTS10-20X15
304RTS10-25X15
304RTS10-25X20
304RTS10-32X15
304RTS10-32X20
304RTS10-32X25
304RTS10-40X15
304RTS10-40X20
304RTS10-40X25
304RTS10-40X32
304RTS10-50X20
304RTS10-50X25
304RTS10-50X32
304RTS10-50X40
304RTS10-65X25
304RTS10-65X32
304RTS10-65X40
304RTS10-65X50
304RTS10-80X32
304RTS10-80X40
304RTS10-80X50
304RTS10-80X65
304RTS10-100X40
304RTS10-100X50
304RTS10-100X65
304RTS10-100X80
304RTS10-125X65
304RTS10-125X80
304RTS10-125X100
304RTS10-150X80
304RTS10-150X100
304RTS10-150X125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale Diam. nominale (2° raccordo)

22.60 €

1 8 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)

18.93 €

8.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1B(25A)1/2B(15A)

22.60 €

1 8 giorni 1B(25A)3/4B(20A)

26.95 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1/2B(15A)

26.08 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)

26.08 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)

37.38 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1/2B(15A)

37.38 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)3/4B(20A)

33.89 €

1 Disponibile 8 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)

33.89 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

42.59 €

1 9 giorni 2B(50A)3/4B(20A)

42.59 €

1 11 giorni 2B(50A)1B(25A)

41.72 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)

41.72 €

1 11 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)

62.57 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)1B(25A)

62.57 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)

61.70 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)

61.70 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2B(50A)

81.70 €

1 9 giorni 3B(80A)1 1/4B(32A)

81.70 €

1 8 giorni 3B(80A)1 1/2B(40A)

80.83 €

1 8 giorni 3B(80A)2B(50A)

80.83 €

1 8 giorni 3B(80A)2 1/2B(65A)

122.53 €

1 8 giorni 4B(100A)1 1/2B(40A)

122.53 €

1 8 giorni 4B(100A)2B(50A)

119.93 €

1 8 giorni 4B(100A)2 1/2B(65A)

119.93 €

1 8 giorni 4B(100A)3B(80A)

130.54 €

1 8 giorni 5B(125A)2 1/2B(65A)

129.93 €

1 8 giorni 5B(125A)3B(80A)

129.93 €

1 8 giorni 5B(125A)4B(100A)

179.10 €

1 8 giorni 6B(150A)3B(80A)

176.07 €

1 8 giorni 6B(150A)4B(100A)

176.07 €

1 8 giorni 6B(150A)5B(125A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura di testa Profilo raccordo A T Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie NA Spessore nominale SCH10S Liquido applicabile Acqua

Supporto tecnico