Raccordo di testa per tubi a saldare in acciaio inox, a T con riduttore SUS304 20S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304RTS20-20X15
304RTS20-25X15
304RTS20-25X20
304RTS20-32X15
304RTS20-32X20
304RTS20-32X25
304RTS20-40X15
304RTS20-40X20
304RTS20-40X25
304RTS20-40X32
304RTS20-50X20
304RTS20-50X25
304RTS20-50X32
304RTS20-50X40
304RTS20-65X25
304RTS20-65X32
304RTS20-65X40
304RTS20-65X50
304RTS20-80X32
304RTS20-80X40
304RTS20-80X50
304RTS20-80X65
304RTS20-100X40
304RTS20-100X50
304RTS20-100X65
304RTS20-100X80
304RTS20-125X65
304RTS20-125X80
304RTS20-125X100
304RTS20-150X80
304RTS20-150X100
304RTS20-150X125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale Diam. nominale (2° raccordo)

34.41 €

1 9 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)

34.41 €

1 9 giorni 1B(25A)1/2B(15A)

34.41 €

1 Disponibile 9 giorni 1B(25A)3/4B(20A)

47.99 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1/2B(15A)

37.11 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)

37.11 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)

47.07 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1/2B(15A)

47.07 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)3/4B(20A)

39.84 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)

39.84 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

57.03 €

1 9 giorni 2B(50A)3/4B(20A)

57.03 €

1 9 giorni 2B(50A)1B(25A)

50.70 €

1 9 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)

50.70 €

1 9 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)

84.19 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)1B(25A)

84.19 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)

71.52 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)

71.52 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)2B(50A)

114.97 €

1 9 giorni 3B(80A)1 1/4B(32A)

114.97 €

1 9 giorni 3B(80A)1 1/2B(40A)

102.30 €

1 9 giorni 3B(80A)2B(50A)

102.30 €

1 9 giorni 3B(80A)2 1/2B(65A)

129.65 €

1 9 giorni 4B(100A)1 1/2B(40A)

129.65 €

1 9 giorni 4B(100A)2B(50A)

108.15 €

1 9 giorni 4B(100A)2 1/2B(65A)

108.15 €

1 9 giorni 4B(100A)3B(80A)

230.84 €

1 9 giorni 5B(125A)2 1/2B(65A)

192.89 €

1 9 giorni 5B(125A)3B(80A)

192.89 €

1 9 giorni 5B(125A)4B(100A)

320.02 €

1 9 giorni 6B(150A)3B(80A)

256.13 €

1 9 giorni 6B(150A)4B(100A)

256.13 €

1 9 giorni 6B(150A)5B(125A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura di testa Profilo raccordo A T Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie NA Spessore nominale SCH20S Liquido applicabile Acqua

Supporto tecnico