Raccordo di testa per tubi a saldare in acciaio inox, a T con riduttore SUS304

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304RTS40-20X15
304RTS40-25X15
304RTS40-25X20
304RTS40-32X15
304RTS40-32X20
304RTS40-32X25
304RTS40-40X20
304RTS40-40X25
304RTS40-40X32
304RTS40-50X25
304RTS40-50X32
304RTS40-50X40
304RTS40-65X40
304RTS40-65X50
304RTS40-80X40
304RTS40-80X50
304RTS40-80X65
304RTS40-100X50
304RTS40-100X65
304RTS40-100X80
304RTS40-125X65
304RTS40-125X80
304RTS40-125X100
304RTS40-150X80
304RTS40-150X100
304RTS40-150X125
304RTS40-200X100
304RTS40-200X125
304RTS40-200X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale Diam. nominale (2° raccordo)

45.27 €

1 9 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)

45.27 €

1 9 giorni 1B(25A)1/2B(15A)

45.27 €

1 9 giorni 1B(25A)3/4B(20A)

64.29 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1/2B(15A)

50.70 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)

50.70 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)

61.56 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)3/4B(20A)

53.42 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)

53.42 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

68.80 €

1 9 giorni 2B(50A)1B(25A)

60.66 €

1 9 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)

60.66 €

1 9 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)

109.54 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)

109.54 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)2B(50A)

122.69 €

1 9 giorni 3B(80A)1 1/2B(40A)

101.83 €

1 9 giorni 3B(80A)2B(50A)

101.83 €

1 9 giorni 3B(80A)2 1/2B(65A)

217.56 €

1 9 giorni 4B(100A)2B(50A)

181.51 €

1 9 giorni 4B(100A)2 1/2B(65A)

181.51 €

1 9 giorni 4B(100A)3B(80A)

329.50 €

1 9 giorni 5B(125A)2 1/2B(65A)

274.47 €

1 9 giorni 5B(125A)3B(80A)

274.47 €

1 9 giorni 5B(125A)4B(100A)

494.55 €

1 9 giorni 6B(150A)3B(80A)

394.64 €

1 9 giorni 6B(150A)4B(100A)

394.64 €

1 9 giorni 6B(150A)5B(125A)

893.62 €

1 9 giorni 8B(200A)4B(100A)

713.37 €

1 9 giorni 8B(200A)5B(125A)

713.37 €

1 9 giorni 8B(200A)6B(150A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura di testa Profilo raccordo A T Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie NA Spessore nominale SCH40 Liquido applicabile Acqua

Supporto tecnico