Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
304TS40-15 |
304TS40-20 |
304TS40-25 |
304TS40-40 |
304TS40-50 |
304TS40-65 |
304TS40-80 |
304TS40-100 |
304TS40-125 |
304TS40-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale | |
---|---|---|---|---|---|
34.58 € | 1 | 9 giorni | 1/2B(15A) | ||
34.58 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | ||
34.58 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | ||
39.51 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
42.81 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | ||
80.67 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
68.91 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | ||
131.68 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | ||
199.53 € | 1 | 9 giorni | 5B(125A) | ||
286.94 € | 1 | 9 giorni | 6B(150A) |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | A T | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Spessore nominale | SCH40 | Liquido applicabile | Acqua |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali