Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|
7.89 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | ||
7.75 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | ||
9.13 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | ||
11.17 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | ||
19.86 € | 1 | 10 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
19.86 € | 1 | 5 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
24.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2B(50A) | |
32.52 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
27.51 € 14.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3B(80A) | |
47.74 € | 1 | 8 giorni | 3 1/2(90A) | ||
47.01 € | 1 | 5 giorni | 4B(100A) | ||
63.99 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | ||
97.42 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | ||
97.22 € | 1 | 8 giorni | 8B(200A) | ||
145.83 € | 1 | 8 giorni | 10B(250A) | ||
158.58 € | 1 | 8 giorni | 12B(300A) |
Loading...
Tipo | Flangia a saldare | Standard flangia | JIS B 2220/Standard Enoch | Con flangia | Flange a piastra (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
Configurazione sede guarnizione flangia | Sede superficie intera (FF) | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Pressione nominale | 5K |
Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali