Flangia per tubi in acciaio inox SUS F304, flangia a vite 5K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3045KSTF-15
3045KSTF-20
3045KSTF-25
3045KSTF-32
3045KSTF-40
3045KSTF-50
3045KSTF-65
3045KSTF-80
3045KSTF-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

13.46 €

1 8 giorni 1/2B(15A)

16.43 €

1 5 giorni 3/4B(20A)

20.99 €

1 8 giorni 1B(25A)

31.39 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

35.26 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)

41.18 €

1 8 giorni 2B(50A)

56.58 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)

74.95 €

1 8 giorni 3B(80A)

98.55 €

1 8 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare Standard flangia JIS B 2220/Standard Enoch Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Pressione nominale 5K Trattamento superficie NA

Supporto tecnico