Flangia per tubi in acciaio inox SUS F304, flangia cieca 5K

Flangia per tubi in acciaio inox SUS F304, flangia cieca 5K
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3045KBLFF-10
3045KBLFF-15
3045KBLFF-20
3045KBLFF-25
3045KBLFF-32
3045KBLFF-50
3045KBLFF-65
3045KBLFF-80
3045KBLFF-90
3045KBLFF-100
3045KBLFF-125
3045KBLFF-150
3045KBLFF-200
3045KBLFF-250
3045KBLFF-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

8.36 €

1 9 giorni 3/8B(10A)

8.23 €

1 8 giorni 1/2B(15A)

10.38 €

1 8 giorni 3/4B(20A)

12.90 €

1 8 giorni 1B(25A)

24.07 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

32.29 €

1 Disponibile 5 giorni 2B(50A)

44.26 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)

35.60 €

24.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3B(80A)

82.28 €

1 9 giorni 3 1/2(90A)

80.98 €

1 8 giorni 4B(100A)

114.07 €

1 8 giorni 5B(125A)

115.55 €

1 8 giorni 6B(150A)

187.27 €

1 8 giorni 8B(200A)

294.04 €

1 8 giorni 10B(250A)

369.74 €

1 8 giorni 12B(300A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare Standard flangia JIS B 2220/Standard Enoch Con flangia Chiusura (BL)
Configurazione sede guarnizione flangia Sede superficie intera (FF) Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Pressione nominale 5K
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico