Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Flangia per tubi in acciaio inox SUS F304, flangia per impianti idraulici WBF F12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304WBF-80
304WBF-100
304WBF-125
304WBF-150
304WBF-200
304WBF-250
304WBF-300
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale

51.49 €

8 giorni 3B(80A)

65.96 €

8 giorni 4B(100A)

88.64 €

8 giorni 5B(125A)

92.82 €

8 giorni 6B(150A)

136.53 €

8 giorni 8B(200A)

213.80 €

8 giorni 10B(250A)

275.03 €

8 giorni 12B(300A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare Standard flangia JIS G 3443-2/Standard Enoch Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Pressione nominale (classe) F12 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico