Flangia per tubi per acciaio inox SUS F304, flangia a sovrapposizione 10K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30410KFFC-15
30410KFFC-20
30410KFFC-25
30410KFFC-32
30410KFFC-40
30410KFFC-50
30410KFFC-65
30410KFFC-80
30410KFFC-100
30410KFFC-125
30410KFFC-150
30410KFFC-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

14.83 €

1 9 giorni 1/2B(15A)

17.91 €

1 9 giorni 3/4B(20A)

27.62 €

1 9 giorni 1B(25A)

35.82 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)

35.82 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)

41.07 €

1 9 giorni 2B(50A)

53.95 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)

53.95 €

1 5 giorni 3B(80A)

64.78 €

1 9 giorni 4B(100A)

100.03 €

1 9 giorni 5B(125A)

98.02 €

1 9 giorni 6B(150A)

115.55 €

1 9 giorni 8B(200A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare Standard flangia JIS B 2220/Standard Enoch Con flangia Con lappatura (LJ)
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Pressione nominale 10K Trattamento superficie NA

Supporto tecnico