Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | ||
24.48 € | 1 | 9 giorni | 1/2B(15A) | ||
31.73 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | ||
48.19 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | ||
67.40 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
67.40 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
78.80 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | ||
115.23 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
85.88 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | ||
111.94 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | ||
1,709.72 € | 1 | 9 giorni | 5B(125A) | ||
246.88 € | 1 | 9 giorni | 6B(150A) | ||
340.41 € | 1 | 9 giorni | 8B(200A) | ||
558.15 € | 1 | 9 giorni | 10B(250A) | ||
686.19 € | 1 | 9 giorni | 12B(300A) |
Loading...
Tipo | Flangia a saldare | Standard flangia | JIS B 2220/Standard Enoch | Con flangia | Chiusura (BL) |
---|---|---|---|---|---|
Configurazione sede guarnizione flangia | Sede superficie intera (FF) | Pressione nominale | 10K | Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali