Flangia per tubi in acciaio inox SUS F316L, flangia a saldare 10K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
316L10KPLFF-10
316L10KPLFF-15
316L10KPLFF-20
316L10KPLFF-25
316L10KPLFF-32
316L10KPLFF-40
316L10KPLFF-50
316L10KPLFF-65
316L10KPLFF-80
316L10KPLFF-100
316L10KPLFF-125
316L10KPLFF-150
316L10KPLFF-200
316L10KPLFF-250
316L10KPLFF-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

26.89 €

1 9 giorni 3/8B(10A)

26.89 €

1 10 giorni 1/2B(15A)

33.15 €

1 10 giorni 3/4B(20A)

51.00 €

1 9 giorni 1B(25A)

66.06 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)

66.06 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)

75.80 €

1 9 giorni 2B(50A)

9.96 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)

99.66 €

1 9 giorni 3B(80A)

120.51 €

1 9 giorni 4B(100A)

129.53 €

1 9 giorni 5B(125A)

179.71 €

1 9 giorni 6B(150A)

212.09 €

1 9 giorni 8B(200A)

336.76 €

1 9 giorni 10B(250A)

359.43 €

1 9 giorni 12B(300A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare Standard flangia JIS B 2220/Standard Enoch Con flangia Flange a piastra (SOP)
Configurazione sede guarnizione flangia Sede superficie intera (FF) Materiale Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) Pressione nominale 10K
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico