• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola in acciaio inox – valvola a sfera filettata (foro ridotto) SRV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRV-8
SRV-10
SRV-15
SRV-20
SRV-25
SRV-32
SRV-40
SRV-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)

15.16 €

Disponibile 3 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)393161

15.96 €

Disponibile 3 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)443672

19.57 €

Disponibile 3 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)56.54185

23.18 €

Disponibile 3 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)594685

30.69 €

Disponibile 3 giorni 1B(25A)1B(25A)7150105

45.71 €

7 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)7856105

59.01 €

7 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)8368125

81.98 €

7 giorni 2B(50A)2B(50A)10072125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Sostanze chimiche
Pressione nominale Tipo 800 Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico