Valvola in acciaio inox – valvola a sfera filettata (foro ridotto) SRVM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRVM-8
SRVM-10
SRVM-15
SRVM-20
SRVM-25
SRVM-32
SRVM-40
SRVM-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)

30.10 €

1 9 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)393161

32.32 €

1 9 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)443672

23.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)56.54185

45.04 €

1 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)594685

59.52 €

1 9 giorni 1B(25A)1B(25A)7150105

91.30 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)7856105

118.15 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)8368125

115.91 €

1 9 giorni 2B(50A)2B(50A)10072125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN 1.4408 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Sostanze chimiche
Pressione nominale Tipo 800 Valvola a sfera Foro ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico