• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola in acciaio inox – valvola a sfera filettata (foro ridotto) SRVMB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRVMB-8
SRVMB-10
SRVMB-15
SRVMB-20
SRVMB-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)

19.21 €

Disponibile 3 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)392436

19.78 €

3 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)442941

24.03 €

Disponibile 7 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)56.53555

30.61 €

Disponibile 3 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)593955

39.64 €

7 giorni 1B(25A)1B(25A)715168

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN 1.4408 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Sostanze chimiche
Pressione nominale Tipo 800 Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Maniglia a farfalla Rivestimento corpo NA
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico