Lightweight flexible hose that provides excellent insulation
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
AA-24 |
AA-25.4 |
AA-28 |
AA-30 |
AA-31 |
AA-32 |
AA-35 |
AA-38 |
AA-40 |
AA-41 |
AA-42 |
AA-44.5 |
AA-46 |
AA-48 |
AA-50.8 |
AA-55 |
AA-60 |
AA-63.5 |
AA-65 |
AA-66 |
AA-70 |
AA-76.2 |
AA-80 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | D.I. d (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|
88.89 € | Disponibile | 24 giorni | 24 | 48 | |
88.89 € | Disponibile | 24 giorni | 25.4 | 50.8 | |
88.89 € | Disponibile | 24 giorni | 28 | 56 | |
109.62 € | Disponibile | 24 giorni | 30 | 60 | |
109.62 € | Disponibile | 24 giorni | 31 | 62 | |
109.62 € | Disponibile | 24 giorni | 32 | 64 | |
109.62 € | Disponibile | 24 giorni | 35 | 70 | |
109.62 € | Disponibile | 24 giorni | 38 | 76 | |
137.63 € | 24 giorni | 40 | 80 | ||
137.63 € | 24 giorni | 41 | 82 | ||
137.63 € | 24 giorni | 42 | 84 | ||
137.63 € | 24 giorni | 44.5 | 89 | ||
137.63 € | 24 giorni | 46 | 92 | ||
137.63 € | 24 giorni | 48 | 96 | ||
175.03 € | 24 giorni | 50.8 | 101.6 | ||
175.03 € | 24 giorni | 55 | 110 | ||
208.25 € | 24 giorni | 60 | 120 | ||
208.25 € | 24 giorni | 63.5 | 127 | ||
208.25 € | 24 giorni | 65 | 130 | ||
208.25 € | 24 giorni | 66 | 132 | ||
240.45 € | 24 giorni | 70 | 140 | ||
240.45 € | 24 giorni | 76.2 | 152.4 | ||
257.49 € | 24 giorni | 80 | 160 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Termoresistenza / Altro |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Colore metallizzato | Liquido applicabile | Aria | Lunghezza(m) | 10 |
Dettagli altre caratteristiche | Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione | Termoresistenza | Collegamento a 200°C |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.