• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 15/12/2019 alle ore 0:00 (CET) 16/12/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo a pressione per tubi in acciaio inox, gomito attacco femmina singolo a pressione SUS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP-SL-13
SP-SL-20
SP-SL-25
SP-SL-30
SP-SL-40
SP-SL-50
SP-SL-60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Metodo nominale Su
(mm)

10.32 €

6 giorni 13

12.58 €

6 giorni 20

16.54 €

6 giorni 25

34.72 €

6 giorni 30

43.12 €

6 giorni 40

46.28 €

6 giorni 50

66.00 €

6 giorni 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Gomito a 90° Materiale del tubo applicabile Acciaio
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico