Raccordo a pressione per tubi in acciaio inox, gomito compatto a pressione SUS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SP-CL-20

Codice componente
SP-CL-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.57 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Gomito a 90° Materiale del tubo applicabile Acciaio
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Metodo nominale Su(mm) 20

Si trova sulla pagina di Raccordo a pressione per tubi in acciaio inox, gomito compatto a pressione SUS, il codice articolo è il seguente: SP-CL-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SP-CL-20.

Supporto tecnico