• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo a pressione per tubi in acciaio inox, riduttore a T a pressione SUS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP-RT-20X13
SP-RT-25X13
SP-RT-25X20
SP-RT-30X13
SP-RT-30X20
SP-RT-30X25
SP-RT-40X13
SP-RT-40X20
SP-RT-40X25
SP-RT-40X30
SP-RT-50X20
SP-RT-50X25
SP-RT-50X30
SP-RT-50X40
SP-RT-60X13
SP-RT-60X20
SP-RT-60X25
SP-RT-60X30
SP-RT-60X40
SP-RT-60X50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Metodo nominale Su
(mm)

17.26 €

7 giorni 20X13

22.69 €

7 giorni 25X13

20.97 €

7 giorni 25X20

54.12 €

7 giorni 30X13

54.04 €

7 giorni 30X20

52.24 €

7 giorni 30X25

77.22 €

7 giorni 40X13

73.42 €

7 giorni 40X20

71.16 €

7 giorni 40X25

70.21 €

7 giorni 40X30

81.91 €

7 giorni 50X20

77.63 €

7 giorni 50X25

75.52 €

7 giorni 50X30

73.42 €

7 giorni 50X40

89.06 €

7 giorni 60X13

87.17 €

7 giorni 60X20

85.27 €

7 giorni 60X25

83.37 €

7 giorni 60X30

82.71 €

7 giorni 60X40

81.06 €

7 giorni 60X50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso A T Materiale del tubo applicabile Acciaio
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico