Raccordo a pressione per tubi in acciaio inox, attacco femmina a pressione SUS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SP-S-20

Codice componente
SP-S-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.84 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Attacco a presa Materiale del tubo applicabile Acciaio
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Metodo nominale Su(mm) 20

Si trova sulla pagina di Raccordo a pressione per tubi in acciaio inox, attacco femmina a pressione SUS, il codice articolo è il seguente: SP-S-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SP-S-20.

Supporto tecnico