Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SP-MS-13X1/2 |
SP-MS-20X3/4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo nominale Su (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
16.23 € | 1 | 8 giorni | 13× 1/2 | ||
19.75 € | 1 | 8 giorni | 20× 3/4 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo | Attacco a presa | Materiale del tubo applicabile | Acciaio |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Metodo nominale Su(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali